arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRH-plus 60-W-M8-A 图片仅供参考

SRH-plus 60-W-M8-A

ID 359336

通用旋转头 SRH-plus, 尺寸: 60, 气动, 气动和电气通道, 减振器型式: 软, 轴向电缆接头(A 型), 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 3 °, 终端终点位置阻尼: 液压减震器, 带集成电路通道

  • 流体通路数量: 8
  • 输出端电气接口尺寸: M8
  • 扭矩: 69.9 Nm
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 3
トルク [Nm] 69.9
IP 保護等級 67
重量 [kg] 21.2
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 1120.0
有効加重なしの旋回時間 [s] 1.3
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
接続ホース径 6 x 3.9 x 1.05
フルードフィードスルーの数 8.0
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] 8.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.05
出力端の E-フィッティングの数 9.0
出力端の E 接続部のサイズ M8
最大電圧 [V] 24.0
最大電流/リード線 [A] 1.0
最大電流 [A] 1.0
長さ X [mm] 174.0
幅 Y [mm] 263.9
高さ Z [mm] 266.8
モーメント Mx 最大 [Nm] 340.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 9000.0
すべてのユニットはFKMバージョンでも利用可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって