iTENDO² easy connect
ID 1484494
- Baureihe: iTENDO²
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Enthält keinen iTENDO² Werkzeughalter. Bitte iTENDO² mit passender Maschinenschnittstelle separat bestellen.
Technické údaje
| Technologie | Porte-outil sensoriel, composants et accessoires |
|---|---|
| Gammes | iTENDO² |
| Sortie analogique [V] | 10.0 |
| Taux de données [Hz] | 100.0 |
| Emplacements de la mémoire | 64 (présélection iTENDO²) |
Version
Avec l'iTENDO² easy connect, l'iTENDO² peut être connectée à la machine via une interface E/S et les données de mesure de l'iTENDO² sont fournies à 100 Hz sur une interface analogique. Ainsi, des systèmes de niveau supérieur, tels que la machine ou un système de surveillance des processus existant, peuvent traiter le signal de l'iTENDO².
La configuration s'effectue par l'intermédiaire de la tablette iTENDO².
Individuel
Connexion facile du porte-outil intelligent iTENDO² à la machine
Collecte étendue de données « au plus près de la pièce » pour votre système existant
Qualité élevée des données - grâce à l'enregistrement direct des données du processus sur la dernière pièce non portable
Etendue de la livraison
iTENDO² pad, récepteur sans fil pour la salle des machines avec raccord à vis, câble de 15 m, module d l'armoire de commande Connect Box