AS-SLD-S-H100-PL
Ident.-Nr. 1696387
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Pneumatischer Lastausgleich
- Max. Hub: 100 mm
- Ausgleichskraft (bei 4 bar): 80 N
- Ausgleichskraft (bei 6 bar): 120 N
Zeichnungen
Pneumatischer Lastausgleich
Pneumatischer Lastausgleich
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der dargestellten Zeichnung um eine Ansicht des Basisproduktes handelt. Einzelne Produktvarianten werden durch nachfolgende Zeichnungen ergänzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das Katalogdatenblatt des Artikels.
Durch die Haltebremse wird der Schlitten in einer bestimmten Position auch ohne Energiezuführung gehalten. Die Haltebremse wird pneumatisch betätigt.
Bei nachträglichem Einbau verkürzt sich der Nennhub.