arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KV GGT17307-17307-N-LK-00500-A-B 图片仅供参考

KV GGT17307-17307-N-LK-00500-A-B

ID 1692643

按需提供
现在咨询
此产品只能在线申请。
电源电缆, 插入式连接尺寸: M17 - 7-polig

  • 电缆长度: 5 m
Grupo de productos Cable de alimentación
Longitud del cable [m] 5.0
Diseño en el lado del producto Conector de enchufe recto
Diseño en el lado del controlador Conector de enchufe recto
Línea de temperatura integrada
Tercer conector (Y) No asignado
Código adicional, dependiendo del tipo de cable No asignado
Representación de corte del cable 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Número de conductores 6
Sección del conductor 0,5 mm2 / 0,34 mm2
Material del revestimiento del cable PUR
Color naranja (similar a RAL 2003)
Compatible con cadena portacables sí
Ciclos de flexión 5 millones
Temperatura ambiente en movimiento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente estática -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensión de aislamiento del cable/blindaje [V] 600.0
Tensión de aislamiento hilo/hilo [V] 1000.0
Certificación UL sí