ROTA NCR-A-F 400 Z300-SV90°
Abgedichtetes 6-Backen-Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 1339990
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 6-Backen-Ausgleichsfutter
- Fliehkraftausgleichsystem
- Abgedichtete Ausführung
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 12 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Pendelausgleich: ± 2.5 mm
- Max. Spannkraft: 100 kN
- Max. Betätigungskraft: 54 kN
- Max. Drehzahl: 1400 1/min
- Gewicht: 130 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 (Z300) |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 100.0 |
| Max. actuating force [kN] | 54.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 30.0 |
| Pendulum compensation [mm] | ± 2.5 |
| Moment of inertia [kgm²] | 2.4 |
| Weight [kg] | 130.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual
Note clamping force/RPM diagram
The jaws marked with * in the clamping force/speed diagram are attached to the chuck version with centrifugal force compensation.