ROTA-S plus 2.0 250 Z235-SFG
Stationäre 3-Backenfutter, manuell betätigt
Ident.-Nr. 819913
Stationäres Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 62 mm
- Spindelaufnahme: Z235
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 7.7 mm
- Zahnteilung: 6 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Drehmoment: 210 Nm
- Max. Drehzahl: 4200 1/min
- Gewicht: 28.8 kg
Technische Details
| Serration | Angled serration |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 7.7 |
| Tooth pitch [mm] | 6.0 |
| Weight [kg] | 28.8 |
Scope of delivery
Manual lathe chuck, base jaws with tongue and groove, mounting screws, spanner wrench, SCHUNK magnets, quick guide, operating manual; without top jaws