SP-VL 50-10-SPC
标准快换托盘系统的附件
ID 471409
标准快换托盘系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 夹持销延长件
- 用于将工件抬起并减少干扰轮廓
- 带紧固销
- 尺寸: Ø138 x 50 mm
- 夹紧力 M10: 35 kN
- 平面平行度: 0.02 mm
- 重量: 3.6 kg
Technische Details
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| 夹紧力 M10 [kN] | 35.0 |
| 平面平行度 [mm] | 0.02 |
| 变型 | 定位销 |
| 重量 [kg] | 3.6 |
标配范围
定位销延长件、定位销、紧固螺钉、操作手册