arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KMR SCHUNK CAPTO C4

KMR SCHUNK CAPTO C4

冷却液管

ID 1429632

納期はお問い合わせください
KMR SCHUNK CAPTO C4, 冷却液管
  • 面向接口: SCHUNK CAPTO C4
  • 直径: 6 mm
  • 螺纹 : M14x1.5
面向接口 SCHUNK CAPTO C4
D1 [mm] 6.0
L1 [mm] 12.0
L2 [mm] 25.2
G M14x1.5
重量 [kg] 0.09
带两个 O 型圈的 HSK 设计 - 轴向密封 - 符合 DIN 69895