GSC-S M16-T18
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 432046
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de sujeción para garras de sujeción
- Para fijar dispositivos de sujeción
- Apto para ranuras en T: 18 mm
- Rosca : M16
- Peso: 0.01 kg
技术细节
| Rosca | M16 |
|---|---|
| Apto para ranuras en T [mm] | 18.0 |
| Peso [kg] | 0.01 |
Material suministrado
Tornillos de sujeción