AFS3-R IOL 138
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
ID 1491363
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nachrüstbares Abfragesegment
- Ansteuerung über IO-Link
- Abfrage der Stellungen „Geöffnet“ und „Gespannt“, sowie „Geschlossen ohne Spannbolzen“
- Abfrage Palettenanwesenheit
- Passend zu: NSR3 138
- Abmessungen: 44 x 30,5 x 20 mm
- Anschlussgewinde: M4
- Netzspannung: 24 V DC
- Gewicht: 0.1 kg
Specifiche tecniche
| Gewinde | M4 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.1 |
La fornitura comprende
Unità di interrogazione, istruzioni per l'uso