SFC-4P-M12
電動式クランピングデバイス用アクセサリ、標準
ID 1595941
電動式クランピングデバイス用アクセサリ、標準
特長:
特長:
- 嵌合接点とスプリング接点のインターフェース
- 4 極
- 接続ケーブル付き
- ケーブル長: 0.4 m
- 重量: 0.3 kg
Technical details
| Kabellänge [m] | 0.4 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Contre-contact à l'interface de contact à ressort, connecteur, joints toriques, vis de fixation, câble de connexion