MMS 22-PI1-EX
Sensores magnéticos programables
Los sensores magnéticos ATEX se utilizan para detectar el estado de los componentes de automatización en entornos potencialmente explosivos. Detectan el arranque de un imán sin contacto y, a partir de un determinado valor de conmutación, emiten una señal digital. El valor de conmutación puede programarse.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Programmation en quelques secondes
grâce au réglage sans contact du point de commutation et de l'hystérésis - Hystérésis réglable
pour une interrogation exacte de la position, même pour les toutes petites courses - Convient pour des espaces de montage étroits
en raison de l'apprentissage à câble avec la prise TeachTool - Version avec affichage LED
pour le contrôle de l'état de commutation directement au niveau du détecteur - Version avec connecteur standard
pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble - Câble ultra flexible en version PUR
pour une longue durée de vie - Capteur rainure en C
pour un montage compact, simple et rapide sur le produit - Certification
adapté pour les zones avec atmosphères explosibles
Options et informations particulières
- Sources de perturbation
Le fonctionnement des détecteurs peut être influencé par des champs magnétiques étrangers à proximité. Les champs magnétiques perturbants peuvent être créés par : des moteurs, la soudure électrique, des aimants permanents ou des matériaux magnétisés (aimants doux), tels que les clés Allen, les copeaux, etc. - Sécurité pour les applications ATEX
Le détecteur doit être équipé d'un fusible adapté au courant indiqué. Le pouvoir de coupure du fusible doit être adapté au courant de court-circuit possible de la source d'alimentation. - Rallonge de câble pour applications ATEX
Dans le cas du MMS(K) 22-PI1...EX, le connecteur utilisé doit être dans une zone non explosive ou dans un boîtier certifié conforme à la norme EN 60079-0, ou dans un boîtier certifiée selon la norme EN 60079-31.