ABR-MPZ 45
Finger blank
N.º de identificação 340539
Finger blank ABR-SBR-RB, Size: 45, Suitable for: MPZ
- Material of the finger blanks: Aluminum (3.4365)
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 3
Detalhes técnicos
| Pieces per ID | 3.0 |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.08 |
| Material | Aluminum (3.4365) |