FFV Z195-D5
Standardní adaptérová deska
ID 836220
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z195
- Strana stroje: ISO 702-2 Nr. 5
- Roztečná kružnice sklíčidla: 223.8 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 104.8 mm
- Výška: 30 mm
- Průchozí otvor: 79.6 mm
- Vlastní hmotnost: 5.6 kg
Technical details
| Chuck side | Z195 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 Nr. 5 |
| Chuck pitch circle [mm] | 223.8 |
| Spindle pitch circle [mm] | 104.8 |
| Height [mm] | 30.0 |
| Through-hole [mm] | 79.6 |
| Weight [kg] | 5.6 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws