AZB OTT SK 40 mit Durchgangsbohrung
Anzugsbolzen
ID 9938212
Anzugsbolzen AZB OTT SK 40 mit Durchgangsbohrung
- Anzugsbolzen Ott-Ringnut mit Durchgangsbohrung
- Durchmesser D1: 25 mm
- Länge L1: 53 mm
Détails techniques
| D1 [mm] | 25.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.1 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 53.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.6 |
| G1 | M16 |
| 重量 [kg] | 0.071 |
型号
拉钉,带通孔的 Ott 环槽