RWH mini 74-45
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
ID 471195
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Fixation d'axe de serrage pour VERO-S SPx mini 20
- Utilisée comme insert pour tôles métalliques en vue du stockage de moyens de serrage
- Dimensions: Ø74 x 51.5 mm
- Hauteur de serrage: 45 mm
- Perçage: 18.6 mm
- Matière: Plastique
- Couleur: Noir
- Poids: 0.3 kg
Détails techniques
| 直径 [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 18.6 |
| D3 [mm] | 64.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| L2 [mm] | 3.0 |
| H1 [mm] | 45.0 |
| H2 [mm] | 51.5 |
| 材料 | 塑料 |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
定位销座