GBP 90-22-7.7
Mordaza rectificada
Ident.-Nr. 490573
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, rectificada
- Interfaz 1: W-90-2
- Dimensiones: 90 x 22 x 7,7 mm
- Peso: 0.11 kg
Technische Details
| Ancho [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 7.7 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.11 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción