ISST-SMPL 300x200x3
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 1487787
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque support
- Pour l'usinage de pièces avec ventouses
- Avec aimants de fermeture
- Convient à SMPL 300 x 200 x 28
- Dimensions: 300 x 200 x 3 mm
- Poids: 1.5 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 200.0 |
| Hauteur [mm] | 3.0 |
| Poids [kg] | 1.5 |
Etendue de la livraison
Plaque support, aimants de fermeture, bande d'étanchéité (collée), vis Chc