SDV-P 100-E-P
ID 300126
Détails techniques
| Purge rapide manuelle | Oui |
|---|---|
| Raccordement direct à | PGN-plus 100 |
| Diamètre nominal (DN) [mm] | 2.5 |
| Rapport de débit [l/min] | 180.0 |
| Perte de pression, entrée/sortie [bar] | 0.6 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Indice de protection IP | 67 |
| Température ambiante mini. [°C] | -10.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 80.0 |
| Temps de commutation de la valve [ms] | 20.0 |
| Poids [kg] | 0.23 |
Informations générales concernant la gamme
Rapport de débit
Pour les variantes SDV-P et SDV-P-E, le volume possible de débit passant par la vanne dépend des tuyaux pneumatiques utilisés. Le tableau présente le débit selon le tuyau pneumatique utilisé (pression de référence 6 bars). Le diamètre se réfère au diamètre extérieur du tuyau. Le diamètre intérieur peut différer légèrement selon le fabricant et affecter les valeurs de manière minimale. Les débits de la variante SDV-P-E-P ne dépendent pas du tuyau
Temps de commutation de la valve
purement le temps de commutation de la vanne SDV-P sans autres charges. Les temps de commutation de la vanne doivent être ajoutés aux temps de mouvement côté charge, tels que les temps d'ouverture et de fermeture de la pince en question.
Perte de pression, entrée/sortie
Décrit la perte de pression entre la pression d'entrée et la pression de sortie dans les vannes anti-retour à ressort. Cette perte de pression peut nécessiter une prise en considération lorsque les systèmes d'actionnement raccordés sont configurés.
Purge rapide manuelle
Les variantes SDV-P-E et SDV-P-E-P sont dotées d'une purge rapide manuelle. De tels dispositifs permettent la purge des systèmes d'actionnement raccordés sans qu'il soit nécessaire de retirer les tuyaux pneumatiques (par exemple, lors de l'équipement ou avant de redémarrer le système après un arrêt d'urgence).
Matériau du corps
Aluminium
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois