arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GSW-V25-SND125 Illustrazione simile

GSW-V25-SND125

Pinza a depressione con interfaccia gambo

ID 309128

Pinza a depressione con interfaccia gambo GSW-V, Dimensioni: 25, Pneumatico, idraulico

  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Diametro del gambo: 25 mm
  • Dimensioni ventosa: 125 mm
  • Potenza di aspirazione: 980 N
Peso [kg] 0.31
Tempo de evacuação [s] 1.2
Hora de colocar para baixo [s] 0.7
Força de sucção [N] 980.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
RPM máx. permitida [1/min] 20.0
Ar comprimido de pressão nominal de operação [bar] 6.0
Vazão nominal de ar comprimido [l/min] 300.0
Pressão mínima de operação do ar comprimido [bar] 4.0
Pressão máxima de operação do ar comprimido [bar] 8.0
Vazão mín. de ar comprimido [l/min] 200.0
Pressão de operação nominal do lubrificante de refrigeração [bar] 40.0
Vazão nominal do lubrificante de refrigeração [l/min] 25.0
Pressão mínima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 20.0
Pressão máxima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 60.0
Vácuo nominal [bar] -0.8
Min. vácuo [bar] -0.6
Nível de pressão de ruído [dB(A)] 94.0
Diâmetro D [mm] 135.0
Altura Z [mm] 138.0

Notas gerais sobre a série

ventosa
Perfeitamente adaptável a superfícies lisas, com efeito de amortecimento durante a fixação e efeito de curso durante a fase de sucção. Ventosas especiais sob consulta.

Horários
os tempos indicados dependem do caudal e da pressão do meio de accionamento e das resistências eléctricas daí resultantes.

Princípio de funcionamento
Bocal Venturi

Material da carcaça
Alumínio

Material da interface do fuso
Liga de alumínio

Material das ventosas
NBR-60

Atuação
hidraulicamente com líquido de refrigeração da máquina (filtrado, tamanho máximo de partícula de 30 µm) ou pneumaticamente com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Manual de montagem e operação