SRH-plus 50-H-M8-A
ID 359396
- No. of fluid feed-throughs: 8
- Size of the E-connections on the output end: M8
- Torque: 50.2 Nm
Technical details
| Angle of rotation [°] | 180 |
|---|---|
| End position adjustability [°] | 3 |
| Torque [Nm] | 50.2 |
| IP protection class | 67 |
| Weight [kg] | 17.6 |
| Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] | 776.0 |
| Swivel time without a payload [s] | 1.4 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Diameter of connecting hose | 6 x 3.9 x 1.05 |
| No. of fluid feed-throughs | 8.0 |
| Max. pressure fluid feed-through [bar] | 8.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Repeat accuracy [°] | 0.05 |
| No. of E-fittings on the output end | 9.0 |
| Size of the E-connections on the output end | M8 |
| Max. voltage [V] | 24.0 |
| Max. current per wire [A] | 1.0 |
| Max. current [A] | 1.0 |
| Length X [mm] | 150.0 |
| Width Y [mm] | 256.4 |
| Height Z [mm] | 259.8 |
| Moment Mx max. [Nm] | 340.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 9000.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Max. admissible inertia J
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Max. admissible inertia J
- X-axis:
- Swiveling time
- Y-axis:
- Mass moment of inertia
- X-axis top:
- Cycles per hour
On request, we are glad to assist you in designing other applications. Please contact us.
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.
Couple aux positions finales
Veuillez prendre en considération que les derniers degrés d'inclinaison (env. 2°) avant la position finale sont approchés uniquement par la force d'un piston d'entraînement. De cette façon, les modules doublement actionnés dans cette plage ont seulement la moitié du couple nominal à disposition. Le couple intégral peut être assuré aux positions finales par une butée externe.
Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Conditions de référence
Les caractéristiques techniques citées se rapportent à une température de 20 °C et à la pression atmosphérique.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon
Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande