CC ER 11 Ø4.5-5
Mandrin à pince ER
ID 280108
CC ER 11 Ø4.5-5, Mandrin à pince ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø4.5 - 5
- Diamètre: 5 mm
- Longueur L1: 18 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm
Détails techniques
D3 [mm] | 11.5 |
---|---|
L1 [mm] | 18.0 |
Para | ER 11 |
Para diámetro de sujeción | Ø4.5 - 5 |
Peso [kg] | 0.034 |
D2 [mm] | 11.0 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B