arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Le leader du secteur pour chacune des valeurs : la PGN-plus-P excelle par ses performances

Chiffres et données PGN-plus-P

De nombreux points de vue. Une histoire à succès.

PGN-plus-P

Le numéro 1 depuis plus de 30 ans

La pince universelle PGN-plus-P de SCHUNK est la pince la plus éprouvée et la plus polyvalente du marché.

Vers la boutique

Unique ! Le guidage multi-crans SCHUNK breveté

Le guidage multi-crans renforcé des pinces SCHUNK PGN-plus-P et PGN-plus-E a été encore amélioré par le graissage permanent. Ce guidage devient ainsi la référence technologique pour ce type de pinces. Les pinces universelles actuelles PGN-plus-P et PGN-plus-E sont les produits de l'expérience de plus de 30 ans de SCHUNK.

Logo guidage multi-crans

PGN-plus-P avec guidage multi-crans et graissage permanent

Nous avons amélioré encore plus la technologie déjà testée et éprouvée dans la pince universelle PGN-plus-P. Pour le guidage multi-crans, la distance entre les crans a été augmentée de 40 %, augmentant ainsi la surface de guidage.

Aperçu des avantages :

  • Charge admissible des guidages jusqu'à 120 % plus importante*
  • Longueur des doigts de pince jusqu'à 50 % plus importante*
  • Performances accrues pour une taille de pince identique et performances plus élevées du système
  • Répartition rapide et homogène de la graisse même pour des courses courtes

* par rapport à un guidage en T

Guidage multi-dents Section transversale PGN-plus-P

La technologie fait toute la différence !

Vue avant PGN-plus-P

La technique de la nouvelle pince PGN-plus-P de SCHUNK offre plus de possibilités ! Avec ses caractéristiques performantes, la PGN-plus-P est unique.

Profitez de ces avantages :

  • Répartition rapide et homogène du lubrifiant
    même avec des courses courtes
  • Coût global de possession réduit
  • Meilleure performance
  • Systèmes plus compacts et efficaces
  • Continuellement fiable et robuste

Vers la boutique en ligne

La technologie de la PGN-plus-P en détail

La pince SCHUNK PGN-plus-P place la barre encore plus haut dans le domaine des pinces universelles pneumatiques. Le guidage multi-crans optimisé avec graissage permanente établit une référence sur le marché. Dans le même temps, la pince PGN-plus-P bénéficie de la gamme d’accessoires unique de SCHUNK et s’adapte ainsi à presque toutes les applications automatisées concevables.

  • Doigts de préhension jusqu'à 50 % plus longs

Le guidage multi-crans renforcé permet l'utilisation de doigts de serrage encore plus longs grâce aux couples admissibles plus élevés, tout en conservant les mêmes dimensions des pinces, sans surcharge des guidages. La préhension avec un encombrement optimisé lors de manipulations dans des espaces réduits, est de ce fait encore plus facile.

PGN-plus-P

  • Durée de vie maximale grâce aux réserves de graisse dans le guidage multi-crans

Les réserves de graisse dans le guidage multi-crans garantissent une alimentation continue en graisse. Cela permet la création rapide d'un film homogène de graisse, et ce même pour des courses courtes.

  • Force de préhension jusqu'à 50 % plus élevée

La surface élargie du piston d'entraînement dans l'encombrement compact de la pince PGN-plus-P permet d'augmenter la force de préhension. Des pièces de poids plus importants peuvent être manipulées par une pince de même taille.

Schéma en coupe du PGN-plus-P

  • Charge admissible des guidages jusqu'à 120 % de plus possible

Pour le guidage multi-crans avec grasissage permanent, la distance entre les crans a été augmentée, augmentant ainsi la surface de guidage.

Schéma en coupe du PGN-plus-P

Flexibilité illimitée

PGN-plus-P

La pince SCHUNK PGN-plus-P incarne la polyvalence. Vous bénéficiez d'une flexibilité illimitée. Faites votre choix dans une large gamme d'accessoires dédiés à la PGN-plus-P de grande qualité pour chacune de vos applications. Combinez différentes options sans compromis. Ou optez pour des versions spécifiques fiables si des conditions environnementales particulières doivent être prises en compte.

Valves

Les micro valves SCHUNK peuvent être directement montées sur la pince. Cela permet de réduire le temps de cycle, les coûts de câblage et les coûts en air comprimé.

Accessoires PGN-plus-P

Système de capteurs PGN-plus-P

Sensorique

Diversité unique en son genre de sensorique, par exemple commutateurs magnétiques MM, détecteurs de proximité inductifs IN, et plus encore.

MMS 22-PI 2

PGN-plus-P adaptée pour toutes les applications !

Versions

  • Version de maintien de la force de préhension AS / IS
    La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/IS, cela agit comme une force de fermeture, et dans la version IS comme une force d'ouverture.
  • Version K avec anticorrosion :
    pour une utilisation dans un environnement favorisant la corrosion
  • Version haute température V/HT
    pour une utilisation dans un environnement chaud
  • Version précise P
    pour une précision maximale
  • Version ATEX EX
    pour atmosphères explosives
  • Version avec capots de protection SD
    entièrement étanche la poussière, niveau de protection accru contre l’intrusion de matières.
  • Tôles de protection spécifiques à l'utilisation
    avec type de protection jusqu'à IP67 et/ou pour une utilisation dans des plages de températures élevées
  • Versions supplémentaires
    Différentes options peuvent être combinées ensemble.

Caractéristiques du produit

PGN-plus-P

Pince JGP-P

La pince haute performance aux diverses options de détection - y compris inductive

Pour tous les utilisateurs qui demandent de la polyvalence, de la force et de la rentabilité, la nouvelle pince parallèle à 2 doigts JGP-P est la solution. Pas moins de dix systèmes de capteurs adaptés permettent de bénéficier d'une vaste gamme d'options d'interrogation, telles que la surveillance de la position de course ou la différenciation des pièces à usiner. Les bonnes ou les mauvaises pièces peuvent être triées rapidement et en toute fiabilité en fonction des écarts de dimensions.

JGP-P

Profitez de ces avantages :

  • Concentration sur l’essentiel pour une efficacité maximale
  • Guidage résistant en T pour une manipulation précise de différentes pièces
  • Large choix de détecteur pour de nombreuses possibilités de détection
  • Fixation sur deux côtés de la pince dans trois sens de vissage pour une intégration universelle et flexible
  • Alimentation peumatique par raccordements directs sans flexible ou raccords pour un montage universel et flexible de la pince

Vers la boutique

Les différences en un coup d’œil

PGN-plus-P

  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Doigts de pince 10 % plus longs avec la même taille
  • Plus de 2 000 combinaisons possibles de versions et d’options

Pince JGP-P

  • Pour les applications sensibles en matière de coûts
  • Dix systèmes de détecteurs pour des options de détection variables

PGN-plus-P Superior Stories