arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Les avantages de la technologie de préhension ADHESO sont uniques :

  • Une préhension sans résidus
  • Préhension sensible sans contrainte mécanique
  • Aucun apport d'énergie nécessaire

Les experts application SCHUNK profitent de ces avantages et développent des pinces adhésives spécifiques aux clients avec la technologie de préhension ADHESO. En raison de la grande variabilité des structures adhésives, les pinces avec technologie ADHESO peuvent être directement adaptées aux exigences de votre application.

Image d'application ADHESO dans le secteur alimentaire

Technologie de préhension adhésive

Inspirée par la nature

La technologie de la pince ADHESO est basé sur un système adhésif inspiré de la nature. Les forces adhésives utilisées par des animaux tels que les geckos pour se déplacer sont maintenant utilisés par SCHUNK pour des applications de manipulation dans les domaines les plus divers.

Matériau et surface ADHESO

Les pinces SCHUNK dotées de la technologie de préhension ADHESO ont une architecture de surface composée de polymères spécifiques. Il en résulte une structure de fils très finement structurées, qui adhère aux différents matériaux et objets sans résidus. Les options de dimensions et l’utilisation de différentes caractéristiques des matériaux permettent d’adapter la structure adhésive à différentes pièces et surfaces. Cela rend les pinces dotées de la technologie ADHESO facile à personnaliser pour les pièces et les applications les plus diverses.

Structure de la surface d'ADHESO

Processus de préhension ADHESO

Pour saisir la pièce, une légère pression est exercée sur la structure, ce qui augmente la surface de contact et applique les effets des forces de Van der Waals. Pour libérer la pince, elle peut être séparée de la pièce à l'aide de quatre mécanismes de libération :

1) Mouvement de rotation

2) Mouvement de basculement

3) Mouvement de glissement

4) Pression

Il est également possible d’équiper la pince d’un système de dépose actif, qui empêche toute contrainte mécanique sur la pièce à la dépose.

Processus de préhension ADHESO

Pinces avec technologie ADHESO

Pinces adhésives sans besoin en énergie

Les solutions de préhension réalisables avec la technologie ADHESO sont aussi diverses que les applications elles-mêmes. En faisant varier le matériau, la topographie et la miniaturisation, il est possible d’adapter individuellement la technologie aux différentes exigences de votre application.
SCHUNK propose quatre tailles de pince ADHESO en standard avec l'adaptateur robot ISO correspondant, qui peuvent déjà être utilisées pour mettre en œuvre un grand nombre d'applications de préhension rapidement et à moindre coût. Sur demande, SCHUNK peut également fournir une solution de préhension ADHESO spécifique, directement adaptée à votre application.

Profitez dès maintenant des avantages de la technologie de préhension ADHESO :

  • Faibles coûts d’utilisation grâce à une préhension sans besoin d’énergie supplémentaire

  • Préhension sans résidus visibles pour les pièces sensibles

  • Aucune émission de particules, la pince est donc adaptée aux applications en salle blanche

  • Utilisation polyvalente et idéalement adaptée à différent types d’applications

La pince adhésive ADHESO en pratique

Des caractéristiques impressionnantes pour des applications de manipulation difficiles

Pinces avec technologie ADHESO dans l'automatisation des laboratoires, l'industrie médicale et pharmaceutique

Les récipients, seringues et autres objets médicaux en plastique et en verre ont souvent des surfaces très lisses et sont donc parfaitement adaptés à la préhension avec SCHUNK ADHESO. Le procédé de préhension sans particules et sans énergie permet d'utiliser les pinces ADHESO sans problème, même dans des environnements sensibles hygiéniquement. Cette technologie permet de saisir de manière fiable en fonction du process, sans besoin d'énergie supplémentaire et sans laisser de résidus.

Pinces avec technologie ADHESO dans l'industrie électronique

Que ce soit pour l'assemblage de circuits imprimés ou pour la préhension de wafer ou de cartes électroniques complètes : les pinces SCHUNK ADHESO sont idéales pour une variété d'applications dans l'industrie électronique. Grâce à la technologie de préhension unique ADHESO, aucune impulsion mécanique n'agit pendant le processus de préhension. C'est pourquoi la technologie SCHUNK ADHESO offre la solution optimale, sans provoquer d'émission de résidus ou de particules.

Intéressé(e) ?

Discutons de votre application, et nous examinerons ensemble les possibilités que la technologie de préhension SCHUNK ADHESO peut vous offrir