GZB-S Ø3/4" Ø8 PK
Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
ID 217973
GZB-S Ø3/4" Ø8 PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
- Refroidissement périphérique
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Diamètre extérieur: 3/4"
- Longueur: 50.5 mm
Technical details
| Technologie | Douilles de réduction avec refroidissement périphérique |
|---|---|
| Gammes | GZB-S PK |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50,5 mm / 2.0" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Periphery-cooled
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm
Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof
Collar slotted
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request