arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-GL-B 125-57-33 图片仅供参考

SGWB-GL-B 125-57-33

反爪

ID 1514378

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 反爪,活动式
  • 用于夹持预压花工件
  • 适用于: KSC3 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 57 x 33 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 1.2 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 57.0
Height [mm] 33.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.2

Scope of delivery
System jaw, fastening screws