ROTA-G 200-62 C4-GBK
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 815011
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 62 mm
- Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 4
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 6.8 mm
- Tooth pitch: 4.7 mm
- Max. clamping force: 95 kN
- Max. torque: 90 Nm
- Max. rotational speed: 4600 1/min
- Weight: 20 kg
Détails techniques
| Spindeltyp | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 4 |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4600.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 95.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 90.0 |
| Hub/Backe [mm] | 6.8 |
| Zahnteilung [mm] | 4.7 |
| Eigenmasse [kg] | 20.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung