NKS 12
Lardon simple
ID 140106
NKS 12, Lardon simple
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 12 mm
- Couple de serrage max.: 30 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Groupe de produit | Lardon simple |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 12.0 |
| Largeur B [mm] | 17.0 |
| Hauteur H [mm] | 15.0 |
| Hauteur H1 [mm] | 6.5 |
| Longueur L [mm] | 14.0 |
| Vis cyl. | M8 x 20 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 30.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).