arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZI 17-4 Illustration similaire

SZI 17-4

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 123143

SZI 17-4, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Product group Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 14.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 47.0
Length L [mm] 62.1
Clamping depth T [mm] 20.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 20.0
Screws M10
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 1.5