arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
2 SWKK 160 Illustration similaire

2 SWKK 160

Mors doux rapportés droits en acier

ID 126101

2 SWKK 160, Mors doux rapportés droits en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 18 mm
  • Largeur d'appui: 18 mm
  • Unité de livraison: 1 lot = 2 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors doux rapportés droits en acier
Denture Tenon-rainure
Largeur de la fente N [mm] 18.0
Largeur de l'onglet S [mm] 18.0
Largeur B [mm] 60.0
Hauteur H [mm] 60.0
Hauteur H1 [mm] 56.0
Hauteur H2 [mm] 54.0
Longueur L [mm] 76.0
Entre-axe des trous a [mm] 41.0
Vis M16
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/jeu [kg] 3.5