SRA 120
Anelli di serraggio
ID 471650
Anello di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Anelli di serraggio
- Anello di centraggio
- Acciaio inossidabile
- Forza di ancoraggio: 50 kN
- Peso: 0.8 kg
Détails techniques
| Forza di ancoraggio [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Variante | Anello di centraggio |
| Peso [kg] | 0.8 |
La fornitura comprende
Anelli di serraggio