NSL3 150-V1
Estações de fixação
ID 1345770
Estação de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- NSE3 138-V1 1 via
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Dimensões: Ø198 x 150 x 60 mm
- Força de tração: 8 kN
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 7.1 kg
Détails techniques
| Comprimento [mm] | 150.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 198.0 |
| Força de tração [kN] | 8.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 7.1 |
Escopo de fornecimento
Estação de fixação, bocal de vedação, tampa de proteção contra poeira, manual de operação; sem pino de fixação, sem pino de indexação, sem grampos cilíndricos