arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

TRIBOS 三角刀柄

从微量至大批量切削加工

从高精度的微细加工到大切削量加工,TRIBOS 将可实现理想效果。拥有专利 TRIBOS 应力锁紧式夹持技术,SCHUNK 刀具夹持系统因其多样性和适用范围广泛独具优势。
优异的同心度性能 < 0.003 mm,确保刀具的长使用寿命,并获得优良的表面质量。TRIBOS 完全免维护,其内部的蜂巢/锚固式结构提供了理想的减振效果。使用减径套拓展了夹持范围。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 从微细到最精细加工,乃至到重负荷和批量金属切削
  • 同心度 < 0,003 mm
  • 完全不用维护
  • 最佳阻尼减振性能
  • 旋转对称设计
  • Alle filters
    0} resultaten
    TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    极细长设计!在最严格的加工条件下保证精准。如果工件区域难以触及,常规的刀具夹持方式使用受限,那么采用了细长设计的 TRIBOS-S 三角刀柄便是最佳选择。

    最高连续回转和重复精度 ≤ 0.003 mm 的理想性能可确保切削操作更均匀,从而将刀具使用寿命增加四倍以上。
    Toon serie
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM 适用于转速高达 85,000 RPM 及以上的微切削领域的高速精密加工。这款外形紧凑的刀柄可达小于或等于 0.003 mm 的高跳动精度,以及三角形夹持结构带来的稳定性,确保了精密可靠的金属切削。不同的尺寸完美适合小型高度动态的加工中心使用。
    Toon serie
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini 为微切削加工设定了标准。该应力锁紧式夹持技术适用于医疗技术、电子技术以及钟表制造业或精密压模构造业中外壳、模型、电极和刻模的金银丝加工操作。TRIBOS-Mini 可用于夹持极小的刀具,最小直径达 Ø 0.3 mm,从而不再需要制造耗时且成本昂贵的专用刀具。
    Toon serie