DKS.C5 CIR 13-PIN
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
IDnr. 1470019
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Módulo de ancoragem
- Para conectar o cabo e o plugue da unidade de comando
- Com sensor indutivo que detecta se o conector está na estação de acoplamento
- Adequado para: Conector de 13 pinos CIR32B
- Dimensões: 214 x 200 x 110 mm
- Comprimento do cabo: 5 m
- Peso: 3 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 214.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 3.0 |