arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MPG-plus 40-AS-V Vergelijkbare illustratie

MPG-plus 40-AS-V

Grijper voor kleine onderdelen

IDnr. 39305522

Grijper voor kleine onderdelen MPG-plus, Maatuitvoering: 40, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: AS (veersluiting), in een versie voor hoge temperatuur

  • Slag per klem: 6 mm
  • Sluitkracht: 170 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 100 °C
Slag per klem [mm] 6.0
Sluitkracht [N] 170.0
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 179.0
Max. veerkracht [N] 35.0
Gewicht [kg] 0.24
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.7
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 10.7
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.045
Openingstijd [s] 0.075
Sluit-/openingstijd met veer [s] 0.2
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 50.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.08
IP-beschermklasse 30
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 100.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Cleanroomklasse ISO 14644-1 6
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2015
Lengte X [mm] 40.0
Breedte Y [mm] 26.0
Hoogte Z [mm] 63.75
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 170.0
Hittebestendige variant ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal behuizing afdekking
Staal

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Centreerstiften, O-ringen voor directe aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud