IN-B 80-S-M12
Inductieve naderingsschakelaars
ID 301479
Inductieve naderingsschakelaar. IN, direct aansluitbaar
- Schakelafstand: 1.5 mm
- Cilindrische sensor
- Schroefdraad sensorzijde: M8x1
- Type schakeling: PNP
- Sluiter
- Elektrische aansluiting: M12
- Nominale spanning: 24 V
Technische gegevens
| Meetprincipe | inductief |
|---|---|
| Schakelfunctie | Sluiter |
| Schakeltype | PNP |
| Aantal schakelpunten | 1 |
| Schakelafstand [mm] | 1.5 |
| Schakelhysterese van de nominale schakelafstand | < 15% |
| Max. schakelfrequentie [Hz] | 1000.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -25.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 70.0 |
| Led-indicator in sensor | ja |
| Spanningstype | DC |
| Nominale spanning | 24.0 |
| Min. bedrijfsspanning | 10.0 |
| Max. bedrijfsspanning | 30.0 |
| Spanningsval [V] | 1.5 |
| Max. schakelstroom | 0.2 |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | M12 |
| Gewicht [kg] | 0.02 |
| Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) | 67 |
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).
Algemene opmerkingen over de reeks
De grijp- en draaimodules van SCHUNK en de lineaire assen en toebehoren van de robots moeten altijd met de passende sensoren van SCHUNK bewaakt worden, omdat deze componenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn.
Als de belangrijkste eigenschappen, zoals schakelafstand, schakelfunctie, hysterese en spanning voldoende gelijk zijn, kunnen in plaats van de inductieve SCHUNK-naderingsschakelaars (IN, INK) doorgaans ook naderingsschakelaars van andere fabrikanten worden gebruikt.
Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.