arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTS 056-600-11 Abbildung ähnlich

FTS 056-600-11

Kraft-Momenten-Sensor

Ident.-Nr. 1598246

Kraft-Momenten-Sensor FTS, Baugröße: 056

  • Messbereich Fx, Fy: ± 250 N
  • Messbereich Fz: ± 600 N
  • Messbereich Mx, My: ± 11 Nm
  • Messbereich Mz: ± 11 Nm
  • Schutzart IP: 67
Eigenmasse [kg] 0.18
Schutzart IP 67
Messbereich Fx, Fy [N] ± 250
Messbereich Fz [N] ± 600
Messbereich Mx, My [Nm] ± 11
Messbereich Mz [Nm] ± 11
Auflösung Fx, Fy [N] 0.0125
Auflösung Fz [N] 0.024
Auflösung Mx, My [Nm] 4.4E-4
Auflösung Mz [Nm] 3.3E-4
relative Anzeige Abweichung bezogen auf den Messbereich <1,0 %-fs
max. Anzeige Abweichung Fx, Fy [N] 2.5
max. Anzeige Abweichung Fz [N] 6.0
max. Anzeige Abweichung Mx, My, Mz [Nm] 0.11
max. Abtastrate [Hz] 1000.0
max. Ausgaberate (UDP) [Hz] 2000.0
Informationen zum Zubehör Zusätzlich zum FTS-Sensor werden Anschlusskabel und Interface Box benötigt

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP67 en standard

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Garantie
24 mois