TRIBOS-S SRE 15
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201989
TRIBOS-S SRE 15, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø3/8"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.45 |