TRIBOS-S SRE 17.8
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201990
TRIBOS-S SRE 17.8, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø7/16"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø7/16" |
|---|---|
| D2 [mm] | 17.8 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |