TRIBOS-S SRE 28
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201979
TRIBOS-S SRE 28, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø18
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø18 |
|---|---|
| D2 [mm] | 28.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.769 |