TRIBOS-S SRE 29
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201992
TRIBOS-S SRE 29, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø3/4"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø3/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 29.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |