TRIBOS-S SRE 45
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201998
TRIBOS-S SRE 45, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø32, Ø1 1/4"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 45.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.506 |