TRIBOS SVL-20 Ø8x150
ポリゴナルエクステンション
ID 205605
TRIBOS SVL-20 Ø8x150, ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 8 mm
- 押出側最大クランプ径: 20 mm
- 全長: 150 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 12 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-20 |
| クランプ径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| D5 | 20 mm |
| 全長 L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M6 |
| 最小トルク [Nm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.28 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
18,500 RPM
個別
重金属も利用可能
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。