SGA-4 256-125-22
アダプタープレート
N.º de identificação 432621
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 固定アダプタープレート
- インターフェース1: W-38
- 適合タイプ: KSC-F 160-480
- 寸法: 256 x 125 x 22 mm
- 重量: 5.4 kg
Detalhes técnicos
| 幅 [mm] | 256.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 125.0 |
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 5.4 |
納品内容
システムジョーと取り付けネジ付き、6 フォールドリバースジョーなし。