arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBS-T-C2 315 Vergelijkbare illustratie

SBS-T-C2 315

Accessoires klauwplaten standaard

IDnr. 8705192

Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Centreerhuls met afstelbare aanslag
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • Geschikt voor: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
Technische gegevens
  • Diameter: 80.5 mm
  • Gewicht: 4.9 kg
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 80.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 104.8
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
重量 [kg] 4.9