arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-G3-B 80-40.3-28

SGWB-G3-B 80-40.3-28

Omkeerbare klauwgreep.

IDnr. 432715

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
  • Interface 1: W-80-1
  • Geschikt voor: KSC 80, KSC-D 80, KSC-F 80, KSC-K 80
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 40,3 x 28 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 40.3
Height [mm] 28.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.5

Scope of delivery
System jaw, fastening screws