arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Omkeerbare klauwgreep.

Omkeerbare klauwgreep.

Omkeerbare klauwgreep.
Door de verschillende klemgebieden kunnen de bankschroeven snel en eenvoudig met de omkeerbare klauwen worden afgesteld op de aangepaste klemtaken. De extra grijpfasen worden gebruikt voor een betere grip op het werkstuk tijdens de bewerking.
1395496
125 x 84,5 x 40 mm 
3.0 mm
1494296
40 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494297
65 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494298
80 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494299
125 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494303
40 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494304
65 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494305
80 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494306
125 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494320
40 x 57 x 27 mm 
5.0 mm