SP 630-2
Kleminserts
IDnr. 194115
SP 630-2, Kleminserts
- Hoogte H: 16 mm
- Lengte L: 34.5 mm
- Breedte B: 70 mm
- Draad G: M8
Technische gegevens
| Hoogte H [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Lengte L [mm] | 34.5 |
| Breedte B [mm] | 70.0 |
| Draad G | M8 |