SPA-B 40
Spannbolzen
IDnr. 1398345
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen mit Durchgangsbohrung
- Zentrierbolzen
- Zentrierdurchmesser: 25h6
- Haltekraft M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technische gegevens
| Haltekraft M16 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Variante | Zentrierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen; ohne Ausgleichsschraube