arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSP3 100-SM IOL

KSP3 100-SM IOL

감각 클램핑 포스 블록

IDnr. 1591474

표준 버전의 센서형 클램핑 포스 블록

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 센서형 디자인
  • IO-Link를 통한 제어
  • 중앙 클램핑
  • 표준 스트로크
  • IO-Link를 통한 죠 위치 모니터링
  • IO-Link를 통한 개방/고정 압력 모니터링
  • 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 18 kN
  • 죠당 스트로크: 2 mm
  • 최대 죠 높이: 60 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 작동 압력: 2 - 9 bar
  • 공기 소모/이중 스트로크(6바): 1000 cm³
  • 작동 전압 제어 유닛: 24 V DC
  • 닫힘시/열림시 시간: 0.2 s
  • 중량: 4 kg
Stroke per jaw [mm] 2.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 18.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 16.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 1000.0
Closing/opening time [s] 0.2
Weight [kg] 4.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual; without rigid contact for integration into the machine control